Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Subestaciones, DSP1 MAXI, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

861L0892

DSP1 MAXI-PD-01 HT S035

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1670 mm
Altura del paquete [mm]1900 mm
Altura sin cubierta [mm]1670 mm
Anchura con cubierta [mm]1150 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]1150 mm
Aprobado por ULNo
Categoría PEDI
Caudal primario [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP1 MAXI-PD-01 HT S035
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónRight or left
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislante del cableEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 HT S035
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Número de conexiones del colector de suelo radiante1
Característica
Valor
Opción de cubiertaNo
Presión diferencial primario [bar] [Max]16 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.51 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.19 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]750 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]750 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del ICDN32
Tamaño de conexión DH33,7 mm
Tamaño de tubería del ICDN32
Tamaño de tubería DHDN25
Temperatura de suministro de construcción [˚C]140 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12H-1-90
Tipo de productoDSP1 MAXI
Tipo de sensor del contador de energíavaina de 6 mm
Versión de la subestaciónPD-01 HT S035

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto115 Kilogramo
Peso neto115 Kilogramo
Volumen1312.725 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162746097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm