Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Subestaciones, DSP MOD@, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

200B0041

DSP1-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-1586, 1586 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura sin cubierta [mm]2190 mm
Anchura sin cubierta [mm]3990 mm
Aprobación estándarCE
Aprobado por ULNo
Caudal primario [m3/h] [Max]45.72 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]45.72 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP1-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-1586, 1586 kW, ECL310, 16bar, 120°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
DiseñoVertical
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de calefacciónGasketed EPDM
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-1586
Característica
Valor
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Presión diferencial primario [bar] [Max]12 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad sin cubierta [mm]1400 mm
Tamaño de conexión del ICDN100
Tamaño de tubería del ICDN100
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de productoDSP MOD@
Tipo de sensor del contador de energíavaina de 6 mm