Subestaciones, DSP MOD@, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
200B0020
DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0020
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura sin cubierta [mm] | 1640 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 2834 mm |
| Aprobación estándar | CE |
| Aprobado por UL | No |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 26.70 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 40.10 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| Diseño | Vertical |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma dura de PU |
| Material de la cubierta | Sin |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919 |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Opción de cubierta | No |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 16 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 1060 mm |
| Tamaño de conexión del IC | DN100 |
| Tamaño de tubería del IC | DN100 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de conexión del IC | brida |
| Tipo de conexión DH | brida |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de producto | DSP MOD@ |
| Tipo de sensor del contador de energía | vaina de 6 mm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6059.435 Liter |