Danfoss logo
Subestaciones, DSP 1 MAXI FR, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310-product-details

Subestaciones, DSP 1 MAXI FR, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

146B2599

DSP1 MAXI-PD-31 HT- FR 000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1670 mm
Altura del paquete [mm]1900 mm
Altura sin cubierta [mm]1670 mm
Anchura con cubierta [mm]750 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]750 mm
Aprobación estándarMarca CE
Aprobado por ULNo
Categoría PEDII
Caudal primario [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP1 MAXI-PD-31 HT- FR 000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónRight or left
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislante del cableEspuma dura de PU
Material de la cubiertaLámina metálica
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 HT- FR 000
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Número de conexiones del colector de suelo radiante1
Opción de cubiertaSí
Presión diferencial primario [bar] [Max]16 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.57 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.21 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]22 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]1150 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]1150 mm
Tamaño de conexión del ICDN65
Tamaño de conexión DH60,3 mm
Tamaño de tubería del ICDN65
Tamaño de tubería DHDN50
Temperatura de suministro de construcción [˚C]140 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de productoDSP 1 MAXI FR
Tipo de sensor del contador de energíamanguito de 1/2"
Versión de la subestación31 HT- FR 000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto180 Kilogramo
Peso neto160 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1312.725 Litro
EAN/UPC5715162746318