Subestaciones, DSP 1 MAXI CEE, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
861L1749
DSP1 MAXI-PD-21 LT S100 CEE
861L1749
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 1670 mm |
| Altura del paquete [mm] | 1900 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1670 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 750 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 750 mm |
| Aprobación estándar | Marca CE |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría PED | I |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 8.20 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 11.50 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Descripción | DSP1 MAXI-PD-21 LT S100 CEE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Right or left |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante del cable | Espuma dura de PU |
| Material de la cubierta | Lámina metálica |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-21 LT S100 CEE |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 1 |
| Opción de cubierta | Sí |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.64 bar |
| Presión diferencial secundario [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 1150 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 1150 mm |
| Tamaño de conexión del IC | DN65 |
| Tamaño de conexión DH | 48,3 mm |
| Tamaño de tubería del IC | DN65 |
| Tamaño de tubería DH | DN40 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 100 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de conexión del IC | brida |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de producto | DSP 1 MAXI CEE |
| Tipo de sensor del contador de energía | vaina de 6 mm |
| Versión de la subestación | 21 LT S100 CEE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Kilogramo |
| Peso neto | 1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1312.725 Litro |
| EAN/UPC | 5715162745878 |