Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Subestaciones, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1200 mm
Altura del paquete [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]1200 mm
Anchura con cubierta [mm]650 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]650 mm
AplicaciónDistrict Heating
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]1.32 m³/h
Circulación de ACSNo
Conexión de dirección primariaIzquierda/derecha
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA 1F-1 WALL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónPrimary - Right or left, Secondary - Top
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSCobre
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaSí
Presión diferencial primario [bar] [Max]12 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.47 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]650 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]650 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del ICDN25
Tamaño de conexión DHDN25
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN25
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de bomba de calefacciónAlpha 2L 25-60
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB37L-10
Tipo de productoDSA1 WALL
Versión de la subestación1F-1 + ST

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto40 Kilogramo
Volumen272.237 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm