Subestaciones, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW
146B5738
Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5738
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 1399 mm |
| Altura del paquete [mm] | 620 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1399 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 1066 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 1066 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 100.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 1.22 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 2.73 m³/h |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bomba | Grundfos |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bomba | MAGNA1 25-120 |
| Circuito de mezcla - control | HRB32-16/AMB162 |
| Conexión de dirección primaria | Top & Bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | inserción G3/4"x65mm |
| Corriente [A] [Max] | 2.0 A |
| Descripción | Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Left |
| Diseño | Montado en pared |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | EPP |
| Material de la cubierta | EPP |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO100-H2WPER |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 1 |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 1 |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 20 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.51 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 22 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 482 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 482 mm |
| Tamaño de conexión del IC | Rp1 1/2" |
| Tamaño de conexión DH | DN25 |
| Tamaño de tubería del IC | DN32 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 130 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | brida |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB12L-1-26 |
| Tipo de producto | DSA 1 MINI |
| Tipo de sensor del contador de energía | Directo |
| Versión de la subestación | Erlangen, 13.2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Kilogram |
| Peso neto | 50 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 730.803 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739860 |