Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Subestaciones, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 25 kW

146B5691

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]830 mm
Altura del paquete [mm]620 mm
Altura sin cubierta [mm]830 mm
Anchura con cubierta [mm]880 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]880 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]25.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]1.43 m³/h
Conexión de dirección primariaLeft
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVQM
Corriente [A] [Max]2.0 A
DescripciónIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónRight
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR025-H0__IL
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Presión diferencial primario [bar] [Max]20 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.37 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]482 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]482 mm
Tamaño de conexión del ICDN25
Tamaño de conexión DH26,9x2,3mm
Tamaño de tubería del ICDN25
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12L-1-16
Tipo de productoDSA 1 MINI
Tipo de sensor del contador de energíaDirecto
Versión de la subestaciónIlmenau, 10.2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162740279