Subestaciones, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW
146B5682
Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
146B5682
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 830 mm |
| Altura del paquete [mm] | 620 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 830 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 880 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 880 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 40.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 0.59 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Left |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | AVQM |
| Corriente [A] [Max] | 2.0 A |
| Descripción | Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Right |
| Diseño | Montado en pared |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | EPP |
| Material de la cubierta | EPP |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLR040-H0__IL |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 1 |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 20 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.44 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 482 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 482 mm |
| Tamaño de conexión del IC | DN25 |
| Tamaño de conexión DH | 26,9x2,3mm |
| Tamaño de tubería del IC | DN25 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 130 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de conexión del IC | brida |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB12L-1-26 |
| Tipo de producto | DSA 1 MINI |
| Tipo de sensor del contador de energía | Directo |
| Versión de la subestación | Ilmenau, 10.1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Kilogram |
| Peso neto | 50 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740361 |