Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Subestaciones, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.1, 100 kW

146B5527

Vattenfall_Hamburg_5.1_1xHE: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1003 mm
Altura del paquete [mm]620 mm
Altura sin cubierta [mm]1003 mm
Anchura con cubierta [mm]1092 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]1092 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]100.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]2.0 A
DescripciónVattenfall_Hamburg_5.1_1xHE: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónLeft
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1__HH
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Presión diferencial primario [bar] [Max]25 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.22 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]482 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]482 mm
Tamaño de conexión del ICRp1 1/4"
Tamaño de conexión DHDN25
Tamaño de tubería del ICDN32
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]140 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHbrida
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12L-1-36
Tipo de productoDSA 1 MINI
Versión de la subestaciónVattenfall Hamburg, 5.1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen438.609 Litro
EAN/UPC5715162741696