Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Subestaciones, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW

146B5511

Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1003 mm
Altura del paquete [mm]620 mm
Altura sin cubierta [mm]1003 mm
Anchura con cubierta [mm]900 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]900 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]100.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPQ
Corriente [A] [Max]2.0 A
DescripciónBraunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónRight
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB100-H1RSBS
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Presión diferencial primario [bar] [Max]20 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.66 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]482 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]482 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del ICRp1 1/4"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería del ICDN32
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12M-1-60
Tipo de productoDSA 1 MINI
Tipo de sensor del contador de energíaDirecto
Versión de la subestaciónBraunschweig Energie, 4.1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto80 Kilogramo
Peso neto60 Kilogramo
Volumen459.959 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162741825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm