Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Subestaciones, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]856 mm
Altura del paquete [mm]620 mm
Altura sin cubierta [mm]856 mm
Anchura con cubierta [mm]680 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]680 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]1.41 m³/h
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVQM
Corriente [A] [Max]2.0 A
DescripciónBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]1
Presión diferencial primario [bar] [Max]20 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.50 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.18 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]482 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]482 mm
Tamaño de conexión del ICRp1"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería del ICDN25
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12H-1-26
Tipo de productoDSA 1 MINI
Tipo de sensor del contador de energíaVaina
Versión de la subestaciónBiomasa, HT_EM_AT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogram
Peso neto50 Kilogram
Característica
Valor
Volumen273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419