Danfoss logo
DSA 1 mini

Subestaciones, DSA 1 MINI, Biomasa, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]60.0 kW
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Característica
Valor
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line32
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de productoDSA 1 MINI
Versión de la subestaciónBiomasa, LT_EM_AT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogram
Peso neto50 Kilogram
Volumen286.46 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm