Subestaciones, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, LT_IN_DE, 40 kW
146B5457
BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5457
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 988 mm |
| Altura del paquete [mm] | 620 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 988 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 875 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 875 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 40.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 2.14 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | AVQM |
| Corriente [A] [Max] | 2.0 A |
| Descripción | BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Left |
| Diseño | Montado en pared |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | EPP |
| Material de la cubierta | EPP |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-LI110DE |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 1 |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 12 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.49 bar |
| Presión diferencial secundario [bar] [Max] | 0.22 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 482 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 482 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | Rp1" |
| Tamaño de conexión DH | G1" |
| Tamaño de tubería del IC | DN25 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB12H-1-36 |
| Tipo de producto | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Tipo de sensor del contador de energía | Directo |
| Versión de la subestación | Biomasa, LT_IN_DE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Kilogramo |
| Peso neto | 50 Kilogramo |
| Volumen | 412.526 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |