Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Tipo 3

145F4478

Tipo de producto: VXe Solo HWS HT (A237), Tipo 3, 25 bar, 130 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura con cubierta [mm]967 mm
Altura sin cubierta [mm]967 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de tanque de ACS: controlECL 310 + Pump
Circuito de tanque de ACS: marca de la bombaGrundfos
Circuito de tanque de ACS: tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVXe Solo HWS HT, ECL310/A237, Type 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Característica
Valor
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 3, STW
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A337
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A237
Potencia de calefacción [kW]20 kW
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ22
Tamaño de tubería DHDN 15
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Flex AS 15-75 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06L-1 24
Tipo de productoVXe Solo HWS HT (A237)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Volumen217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424659721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm