VXe Solo HWS (A237), Tipo 2
145F0610
Tipo: VXe Solo HWS (A237), Tipo 2, 16 bar, 120 °C
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 30.0 kW |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 + pump |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 40 |
| Tipo de producto | VXe Solo HWS (A237) |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 39 Kilogramo |
| Peso neto | 37 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 173.91 Litro |
| EAN/UPC | 5702424590406 |