Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Tipo 1

145F4168

Tipo 1, 16 bar, 110 °C
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: VX Solo II HWS, without controller

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de mezcla - controlAHQM / AMV
Contiene bateríasNo
DescripciónVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Nombre del controlador de calefacciónNo Controller
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II HWS, without controller
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Kilogramo
Peso neto43 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511411