Danfoss logo
VX Solo II HWS, Type 2, 145F4016

Tipo 2

145F4016

Tipo 2, 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Circuito de tanque de ACS: controlElectrónico
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
Material Description (Short TeVX Solo II HWS OP, Type 2, w/o ECL
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Nombre del controlador de calefacciónNo Controller
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoVX Solo II HWS, without controller
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm