Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Tipo 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: VX Solo II HWS OP, without key

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]760 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]760 mm
Anchura con cubierta [mm]500 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]440 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de mezcla - controlECL 310 / AVQM / AMV
Circuito de tanque de ACS: controlNo control
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEstación Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Tipo 1 con aislamiento 20KW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Información adicionalCubiertaVálvula de seguridad
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Material aislanteAislamiento de tubería
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 & AVQM 15/AMV10
Número de viviendas [Max]1
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
ObservacionesIndir. HE, without pump
Opción de cubiertaIncluido/a
Potencia de calefacción [kW]20 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]3 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]250 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de ACSUPM3
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II HWS OP, without key
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm