Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Tipo 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | AISI 316 |
| Altura con cubierta [mm] | 760 mm |
| Altura del paquete [mm] | 420 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 760 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 500 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 840 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 440 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 30.0 kW |
| Circuito de mezcla - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Circuito de tanque de ACS: control | No control |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrado/a |
| Descripción | Estación Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Tipo 2 con aislamiento 30KW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Información adicional | CubiertaAislamiento para tuberíasVálvula de seguridad |
| Marca de la bomba de ACS | Grundfos |
| Material aislante | Aislamiento de tubería |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Número de viviendas [Max] | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de viviendas [Min] | 1 |
| Observaciones | Indir. HE, without pump |
| Opción de cubierta | Incluido/a |
| Potencia de calefacción [kW] | 30 kW |
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 38 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 3 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 380 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 620 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 250 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Tipo de bomba de ACS | UPM3 |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G ext. |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 40 |
| Tipo de producto | VX Solo II HWS OP, without key |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Kilogramo |
| Peso neto | 38 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |