Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Tipo 1

004U8490

Tipo de producto: VX Solo II HWS OP (A237), Tipo 1, 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]760 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]760 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de tanque de ACS: controlECL 310 + Pump
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX Solo HWS OP tipo 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Nombre del controlador de ACSECL 210 / A237
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 210 / A237
Número de viviendas [Max]1
Número de viviendas [Min]1
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]250 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II HWS OP (A237)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm