Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

144H3737

Tipo de producto: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura sin cubierta [mm]890 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de tanque de ACS: controlNo control
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaBottom + option for top conn
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
EPD disponibleYes
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPde45129c-c56a-41e5-8a75-767955fbcec7
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
Opción de cubiertaSin
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónT137H-1 36 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 VX-FI HWS
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen2.896 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628245683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm