Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2007

Tipo de producto: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura sin cubierta [mm]890 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de tanque de ACS: controlTWA-A NC+ RA-C 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 2, AVQM + AMV 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP1e2caae1-5464-425b-8bb7-6309c7bce1a2
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Opción de cubiertaSin
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónT137H-1 30 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 VX-FI HWS
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen322.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561210470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm