Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
144H2006
Tipo de producto: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
144H2006
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 10 |
| Altura sin cubierta [mm] | 890 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 905 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circuito de tanque de ACS: control | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, AVQM + AMV 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| EPD disponible | Yes |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | e8a5624f-e776-4189-afe2-1ee2143f85f2 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl |
| Opción de cubierta | Sin |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 400 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 1" |
| Tamaño de conexión DH | 1" |
| Tamaño de tubería del IC | Ø28 |
| Tamaño de tubería DH | Ø28 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Tipo de producto | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Kilogramo |
| Peso neto | 59 Kilogramo |
| Volumen | 289.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |