Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Tipo de producto: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]980 mm
Altura sin cubierta [mm]980 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVP-F
DescripciónVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 120
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]360 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVXi Solo HWP
Tipo del tamaño de la estaciónH26

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38 Kilogramo
Peso neto36 Kilogramo
Volumen217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm