Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: TC200

004U8419

Tipo 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]450 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]135 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónVX Solo II Tipo 2, con control termostático, sin aislamiento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicionalCubierta
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Nombre del controlador de calefacciónTC200
Característica
Valor
Número de viviendas [Max]1
Número de viviendas [Min]1
Potencia de calefacción [kW]30 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]440 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoVX Solo II HWP (Thermostatic)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm