Danfoss logo
144B2312_VX_SoloII_H2WP_ECL310_A377

VX Solo II H2WP (A377), Tipo 1

144B2312

Tipo de producto: VX Solo II H2WP (A377), Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 10
Actuador calefacciónAMV 13
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]700 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]650 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaGrundfos
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Circuito de mezcla - controlVMV 15 / AMV 150
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX Solo II H2WP tipo 1 con función de seguridad, tuberías con aislamiento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX Solo II H2WP ECL310/A377 TYP1 KR
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP, Type 1, ECL 310/A377
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A377
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A377
Número de viviendas [Max]1
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II H2WP (A377)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.60 m³/h
Válvula de control de ACSAHQM 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Kilogramo
Peso neto43 Kilogramo
Volumen0.004 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm