Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tipo 2

145G4426

Tipo de producto: VX Solo 22 (A230), Tipo 2, 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]1037 mm
Altura sin cubierta [mm]1037 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]44.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Característica
Valor
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A230
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]370 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ22
Tamaño de tubería del ICØ22
Tamaño de tubería DHØ22
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónPara 15-130/8-75/SC-12
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB37M-1 40
Tipo de productoVX Solo 22 (A230)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Volumen390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm