VX Solo 22 (A230), Tipo 1
145G4424
Tipo de producto: VX Solo 22 (A230), Tipo 1, 16 bar, 110 °C
145G4424
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 10 |
| Altura con cubierta [mm] | 1037 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1037 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 600 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 545 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 25.0 kW |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrated in control valve |
| Descripción | VX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Marca de la bomba de calefacción | Wilo |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25) |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 / A230 |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 400 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 370 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 1" |
| Tamaño de conexión del IC | 1" |
| Tamaño de conexión DH | 1" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø22 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø22 |
| Tamaño de tubería DH | Ø22 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Tipo de bomba de calefacción | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB37M-1 20 |
| Tipo de producto | VX Solo 22 (A230) |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52 Kilogramo |
| Peso neto | 50 Kilogramo |
| Volumen | 390.142 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162520093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |