Termix VX, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210
144B3928
Tipo de producto: Termix VX, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210
144B3928
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 150 |
| Altura con cubierta [mm] | 800 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 750 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 505 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VX-1 Split, con bomba UPM3 y ECL 210/A237* |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 210 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
| Opción de cubierta | Extra |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 430 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 360 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control del IC | Controlador electrónico + presión diferencial |
| Tipo de IC para calefacción | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix VX |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30 Kilogramo |
| Peso neto | 29 Kilogramo |
| Volumen | 140.138 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560898006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |