Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: AVTB

144B3921

Tipo de producto: Termix VX, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAVTB
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]750 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]505 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VX-3 Split, con bomba UPM3, AVTB y aislam. para tuberías
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-3 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP70a672aa-e0c3-4820-9309-8a4d45dd3337
Nombre del controlador de calefacciónAVTB
Nombre del producto en el expediente SCIPVX-3 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Opción de cubiertaExtra
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICControlador termostático + presión diferencial
Tipo de IC para calefacciónT24-1 28 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VX
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto39 Kilogramo
Volumen140.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560906190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm