Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

144H3134

Tipo de producto: Termix VX FI, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]800 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]530 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionTermix VX-1 Latvia
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPa548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VX-1 Latvia
Opción de cubiertaOpcional
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]375 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICControlador electrónico + presión diferencial
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 16 G3/4" HP
Tipo de productoTermix VX FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto39 Kilogramo
Volumen0.159 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561963116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm