Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

144H3741

Tipo de producto: Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura sin cubierta [mm]890 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop & Bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior + conex. superior opcional
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
N.° de expediente SCIPa6b03355-b373-4f8d-9477-9694b697ccaa
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
Opción de cubiertaNo
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónT137H-1 30 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 VX-FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen2.896 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628244563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm