Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Tipo de producto: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]1039 mm
Altura sin cubierta [mm]1039 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]575 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Marca de la bomba de ACSWilo
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Nombre del controlador de ACSAVTB 25
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A266
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]385 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ22
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ22
Tamaño de tubería DHØ22
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de ACSPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Tipo de bomba de calefacciónPara 15-130/8-75/SC-12
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37M-1 40
Tipo de IC para calefacciónXB37M-1 20
Tipo de productoVX 22 (A230)
Tipo del tamaño de la estaciónM20/M40
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]5.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto65 Kilogramo
Peso neto63 Kilogramo
Volumen390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm