Termix VVX-ID, Nombre del controlador de ACS: IHPT
144H3302
Tipo de producto: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3302
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 150 |
| Altura con cubierta [mm] | 800 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 750 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 525 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| N.° de expediente SCIP | 91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49 |
| Nombre del controlador de ACS | IHPT |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 120 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Opción de cubierta | Incluido/a |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 430 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 360 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix VVX-ID |
| Tipo del tamaño de la estación | Type 22-22 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Kilogramo |
| Peso neto | 46 Kilogramo |
| Volumen | 1.858 Hectolitro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562140806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |