Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3300

Tipo de producto: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]750 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
N.° de expediente SCIP0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónECL 120
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tipo de IC para calefacciónXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VVX-ID
Tipo del tamaño de la estaciónType 22-22
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto46 Kilogramo
Volumen1.858 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5706562140783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm