Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tipo 2-4, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3855

Tipo de producto: Termix VVX-I FI, Tipo 2-4, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]800 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]530 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VVX-I-FI 2-4
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-4
N.° de expediente SCIPef0b69d9-4d6a-4860-a55b-6b1e0f7d01b0
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónECL 210
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VVX-I-FI 2-4
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]455 mm
Profundidad sin cubierta [mm]380 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador electrónico + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tipo de IC para calefacciónXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tipo de productoTermix VVX-I FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-4
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto30 Kilogramo
Peso neto29 Kilogramo
Volumen159 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628316468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm