Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Tipo 1-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3137

Tipo de producto: Termix VVX-I FI, Tipo 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]800 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]530 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VVX-I with ECL Comfort 310
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
N.° de expediente SCIP30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]375 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador electrónico + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 16 G3/4" HP
Tipo de productoTermix VVX-I FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen0.159 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm