Termix VVX-I FI, Tipo 1-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210, Nombre del controlador de ACS: IHPT
144H0083
Tipo de producto: Termix VVX-I FI, Tipo 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termix VVX-I FI
144H0083
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 150 |
| Altura con cubierta [mm] | 800 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 800 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 530 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Extra |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VVX-I 1-1 con ECL Comfort 210/A237* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
| N.° de expediente SCIP | 4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001 |
| Nombre del controlador de ACS | IHPT |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 210 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de cubierta | Extra |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 430 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 375 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Controlador electrónico + presión diferencial |
| Tipo de IC para ACS | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Tipo de producto | Termix VVX-I FI |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1-1 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30 Kilogramo |
| Peso neto | 29 Kilogramo |
| Volumen | 0.159 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |