Termix KST, Nombre del controlador de ACS: AVQM
144H3214
Tipo de producto: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3214
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 10 |
| Altura sin cubierta [mm] | 1126 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 730 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Incluido/a |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Sin |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| N.° de expediente SCIP | 5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f |
| Nombre del controlador de ACS | AVQM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310,A266.9 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Opción de cubierta | No |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 457 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 1" |
| Tamaño de conexión del IC | 1 1/2" |
| Tamaño de conexión DH | 1" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø28 |
| Tamaño de tubería del IC | DN40 |
| Tamaño de tubería DH | Ø28 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tipo de IC para calefacción | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Tipo de producto | Termix KST |
| Tipo del tamaño de la estación | Type L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Kilogramo |
| Peso neto | 65.3 Kilogramo |
| Volumen | 375.645 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |