Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Nombre del controlador de ACS: AVQM

144H2937

Tipo de producto: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura sin cubierta [mm]1126 mm
Anchura sin cubierta [mm]730 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripciónsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
N.° de expediente SCIP5fc3380a-738a-4e5e-8310-8c08a3602067
Nombre del controlador de ACSAVQM
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310,A266.9
Nombre del producto en el expediente SCIPKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
Opción de cubiertaNo
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]457 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACST137H-1 36 G1"*20 H
Tipo de IC para calefacciónT137L-1 40 G1"*20 H
Tipo de productoTermix KST
Tipo del tamaño de la estaciónType M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogramo
Peso neto65 Kilogramo
Volumen375.645 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561745521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm