Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 1-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

144H3900

Tipo de producto: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 33
Actuador calefacciónAMV 13
Altura sin cubierta [mm]890 mm
Anchura sin cubierta [mm]1460 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaBottom + option for top conn
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónCompact 28 VVX 1-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-1
N.° de expediente SCIP634d0117-f060-4085-b951-13fba1965d8f
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 VVX 1-1
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACST137H-1 20 G1"*20 H
Tipo de IC para calefacciónT137H-1 16 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 VVX-FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]4.00 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Kilogramo
Peso neto94 Kilogramo
Volumen548.96 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628305646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm