Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 2-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310
144H3885
Tipo de producto: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3885
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador ACS | AMV 33 |
| Actuador calefacción | AMV10 |
| Altura sin cubierta [mm] | 890 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 1460 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Bottom + option for top conn |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compact 28 VVX 2-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX 2-1 |
| N.° de expediente SCIP | f2630f87-fc5c-497b-87d5-e306eee869c5 |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Compact 28 VVX 2-1 |
| Opción de cubierta | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 400 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 1" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 1" |
| Tamaño de conexión DH | 1" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø28 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø28 |
| Tamaño de tubería DH | Ø28 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca interna |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tipo de IC para calefacción | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Tipo de producto | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2-1 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Válvula de control de ACS | AVQM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 95 Kilogramo |
| Peso neto | 94 Kilogramo |
| Volumen | 548.96 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |