Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tipo 2-3, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3448

Tipo de producto: Termix Compact 28 MST VVX, Tipo 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 20
Altura sin cubierta [mm]914 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
N.° de expediente SCIP9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónECL 120
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 MST VVX-2-3
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de IC para calefacciónT137H-1 60 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 MST VVX
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-3
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]2.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto55 Kilogramo
Peso neto53 Kilogramo
Volumen0.331 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm