Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145F0305

Tipo de producto: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calefacción indirectay agua caliente sanitaria

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Información adicionalCubierta
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónECL 110/VS2/AMV150
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 60
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1-36
Tipo de productoAkva Lux II VX2
Tipo del tamaño de la estación36/+60

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto49 Kilogramo
Peso neto47 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm