Danfoss logo
Primary module for DSA WALL and DSA HOME - MOD 1 welded

Accesorios subestaciones, Módulo de calefacción

144B5057

DSA WALL/HOME Primary module - standard welded

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura sin cubierta [mm]597 mm
AplicaciónDistrict Heating
Application typeDistrict heating
Aprobado por ULOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA WALL/HOME Primary module - standard welded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios subestaciones
Característica
Valor
Material DescriptionDSA WALL/HOME MOD-1 W
Nombre del fabricanteDanfoss
Product line32
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tipo de productoMódulo de calefacción
Versión de la subestaciónMódulo DSA WALL/HOME 1W

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20 Kilogramo
Peso neto15 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162743324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm