Danfoss logo
EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, Inferior, 43 kW, Tipo 1

145F3913

EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura sin cubierta [mm]717 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]43 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimarySecondary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat VX-F 1StS FH
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónFTC
Potencia de calefacción [kW] [Max]10 kW
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Product line67
Profundidad sin cubierta [mm]152 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de productoEvoFlat VX-F
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasStainless steel
Válvula de seguridadSí

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26.7 Kilogramo
Peso neto25.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424648350