Subestaciones, DSP2 FIX, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 1900 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1500 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 470.0 kW |
| Categoría PED | I |
| Circulación de ACS | Sí |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| Diseño | Vertical |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Marca de la bomba de circulación de ACS | Grundfos |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Nombre de categoría | Calefacción indirecta y subestaciones ACS |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Opción de cubierta | No |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión primario [bar] [Max] | 15 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 1" |
| Tamaño de tubería de ACS | DN25 |
| Tamaño de tubería de circulación | DN25 |
| Tamaño de tubería del IC | DN50 |
| Tamaño de tubería DH | DN32 |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 10 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de bomba de calefacción | Magna 3 40-120 F |
| Tipo de bomba de circulación de ACS | ALPHA 2L 25-60N |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | Rosca |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB12 |
| Tipo de IC para calefacción | XB52 |
| Tipo de producto | DSP2 FIX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 240 Kilogram |
| Peso neto | 1 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |