Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Subestaciones, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310, Circulación de ACS: Sí

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1200 mm
Altura del paquete [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]1200 mm
Anchura con cubierta [mm]650 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]800 mm
AplicaciónDistrict Heating
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]60.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Circulación de ACSSí
Conexión de dirección primariaIzquierda/derecha
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA 2F-3 WALL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEPP
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Nombre de categoríaCalefacción indirecta y subestaciones ACS
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Característica
Valor
Opción de cubiertaNo
Presión diferencial primario [bar] [Max]12 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.47 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]650 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]650 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSDN20
Tamaño de conexión de circulaciónDN15
Tamaño de conexión del ICDN25
Tamaño de conexión DHDN25
Tamaño de tubería de ACSDN20
Tamaño de tubería de circulaciónDN15
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN25
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto L
Tipo de bomba de circulación de ACSUPS 25-60 N 180
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37M-20
Tipo de IC para calefacciónXB37L-10
Tipo de productoDSA2 WALL
Versión de la subestación2F-3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto80 Kilogramo
Peso neto60 Kilogramo
Volumen492.343 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm