Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Superior e inferior, 35 kW

267B1182

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DID pre-configured stations

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Bomba de circulación
Capacidad ACS [kW] [Max]35 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaEspuma EPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionDID-62 35 Kw L
Nombre del controlador de ACSTD-21
Nombre del controlador de calefacciónTD-21
Potencia de calefacción [kW] [Max]12 kW
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Product line67
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de productoDID pre-configured stations
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto30 Kilogramo
Peso neto28.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424658861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm